Blok šroubových svorek - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Šroubová svorkovnice s rozpojovacími kontakty pro osazení ochranných hlavic CT a CTM Vložka v systémech MaR a telekomunikačních systémech. Provedení: 10 dvojvodičů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro ochrannou hlavici COMTRAB
  • Samozavírací průchozí/oddělovací kontakty
  • Oboustranně řazené svorky ochranného vodiče se zástrčkou pro jednostrannou ochranou hlavici
  • Montáž na normovanou lištu podle EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0441711
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 169 (C-4-2017)
GTIN 4017918002213
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,170 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť