Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 5-1 - 0441517

Řadová svornice ochranného vodiče se šroubovým uzávěrem, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: zelenožlutá, typ montáže: NS 35..., obzvláště vhodná pro NS 35/ 15-2,3

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0441517
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918002206
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť