Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 95 - 0441041

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, šířka: 25 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • S tříbodovým centrováním vodiče v prizmatickém dnu objímky je zajištěna spolehlivá
    kabelová přípojka.
  • Malé přechodové odpory kontaktní plochy díky rýhování
  • Zajištění šroubu pružnými prvky v tělese svorky
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0441041
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 263 (C-1-2017)
GTIN 4017918002145
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,318 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť