Připojovací svorka - AKG 35 GNYE - 0424026

Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 125 A, průřez: 2,5 mm² - 35 mm², šířka: 14,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0424026
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002053
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť