Připojovací svorka - AKG 4 BK-EX - 0421058

Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0421058
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 598 (C-3-2017)
GTIN 4017918001957
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť