Nosná opěra - AB2/SS - 0404431

Dvojitá nosná opěra, z izolantu, volitelně použitelná pro přípojnici 3 mm x 10 mm nebo 6 mm x 6 mm, výška: 48 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0404431
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 552 (C-3-2019)
GTIN 4017918001896
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,000 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť