Přípojnice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Přípojnice N, šířka: 10 mm, výška: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiál: měď, pocínováno, délka: 1000 mm, barva: stříbrná

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0402174
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 596 (C-3-2017)
GTIN 4017918001810
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,265 kg
Číslo celní sazby 74071000
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť