Napájecí svorka - EK 135 - 0401023

Napájecí svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 125 A, průřez: 0,75 mm² - 35 mm², šířka: 12 mm, barva: hliníková

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odbočná svorka to umožňuje jednoduchým způsobem, protože lze svorku dodatečně na kterémkoliv místě měděné sběrnice (do tloušťky max. 5 mm) nasadit a upevnit
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0401023
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 597 (C-3-2017)
GTIN 4017918001773
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť