Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/SS - 0321019

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pomocí můstků a můstkových kluzáků lze samostatně připojit více měřicích zařízení nebo ochranných relé
  • K tomu se kontaktují můstkové kluzáky podle spínací úlohy se spínacím můstkem

Obchodní data

Objednací klíč 0321019
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 481 (C-1-2017)
GTIN 4017918001698
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť