Svornice s posuvným můstkem - UGSK/S GN + GS - 0313086

Svornice s posuvným můstkem, s můstkovým kluzákem, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: zelená, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pomocí můstků a můstkových kluzáků lze samostatně připojit více měřicích zařízení nebo ochranných relé
  • K tomu se kontaktují můstkové kluzáky podle spínací úlohy se spínacím můstkem

Obchodní data

Objednací klíč 0313086
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356958257
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť