Izolační dutinka - PS-IH GY - 0311621

Izolační dutinka, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zkušební zástrčka zajišťuje bezpečný kontakt v prostoru pro můstky i ve všech zkušebních zásuvkách o průměru 2,3 mm nebo 4 mm
  • Pomocí modulárních zkušebních zástrček PS...2,3MM lze sestavit individuální zkušební adaptéry

Obchodní data

Objednací klíč 0311621
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001568
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť