Rozpojovací svornice - URTK-BEN - 0309112

Rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, šířka: 10,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0309112
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918117221
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť