Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná a přehledná zkoušení v sekundárních obvodech měniče proudu lze realizovat pomocí zkušebních rozpojitelných svornic řady URTK/S
  • Svornice má po obou stranách rozpojovacího místa zkušební zásuvku, kterou lze použít i k příčnému zapojení svorek, které mají sousedit

Obchodní data

Objednací klíč 0309109
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918155230
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť