Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/S-BEN - 0309086

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná a přehledná zkoušení v sekundárních obvodech měniče proudu lze realizovat pomocí zkušebních rozpojitelných svornic řady URTK/S
  • Svornice má po obou stranách rozpojovacího místa zkušební zásuvku, kterou lze použít i k příčnému zapojení svorek, které mají sousedit

Obchodní data

Objednací klíč 0309086
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 555 (C-3-2013)
GTIN 4017918001025
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť