Průchozí svornice - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Připojení plochým zásuvným konektorem, počet přípojek: 8, průřez:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0271017
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 501 (C-1-2017)
GTIN 4017918000127
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť