Zkušební zástrčka - MPS-MT - 0201744

Zkušební zástrčka, s pájeným spojem do průřezu vodiče 1 mm², barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zkušební zástrčka zajišťuje bezpečný kontakt v prostoru pro můstky i ve všech zkušebních zásuvkách o průměru 2,3 mm.
  • Dvoudílná zkušební zástrčka pro individuální sestavení barev zástrček
  • Zkušební zástrčky se zasouvají do prostoru pro funkční prvek svorek ze systému CLIPLINE complete nebo do určených zkušebních vývodů

Obchodní data

Objednací klíč 0201744
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 38 (C-1-2019)
GTIN 4017918098803
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,300 g