Push-in Technology

1,5 miliardám kontaktů se to líbí

Technika připojení Push-in – pouze u společnosti Phoenix Contact.

Kategorie

Push-in, technika připojení budoucnosti: to je dlouholetá zkušenost ve vývoji a know-how společnosti Phoenix Contact. Profitujte z výhod jednoduchého propojení bez použití nástrojů s širokou produktovou nabídkou Push-in od pole až po ovládání. Push-in – originál od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Dlouholeté zkušenosti v technice připojení push-in a více než 1,5 miliónu propojených kontaktů znamenají nejvyšší kvalitu a bezpečnost
  • Rozsáhlý produktový program umožňuje propojení celých aplikací
  • Automatizované propojení: s technikou připojení push-in je to možné

Žádost o vzorek

Vyžádejte si bezplatný vzorek a brožuru.

Technika připojení push-in – průchodně od pole až po ovládání

S rozsáhlým produktovým programem Push-in od společnosti Phoenix Contact propojíte jednoduše a rychle celou aplikaci.

Produktový program Push-in od společnosti Phoenix Contact

Technika připojení push-in – jednoduché a rychlé propojení bez použití nástrojů

Technika připojení push-in  

Technika připojení push-in – snadná aplikace, výkonné spojení

Pomocí Push-in Technology propojíte jednoduše a rychle díky velmi lehkému zasunutí. I malé vodiče od 0,25 mm² připojíte bezpečně a bez použití nástrojů. Pro uvolnění vodiče jednoduše stiskněte ovládací tlačítko.

Push-in je nyní i v budoucnu pro vás jediná správná technika přímého připojení.

Push-in – originál od společnosti Phoenix Contact.

Technika připojení push-in umožňuje automatizované propojení

Proces v popředí – společnost Phoenix Contact nabízí řešení pro optimalizaci konstrukce rozváděčů.

Technika připojení push-in umožňuje automatizované propojení

Zvláštní vydání UPDATE Push-in

Zvláštní vydání UPDATE Push-in

Zvláštní vydání UPDATE Push-in

Zvláštní vydání našeho zákaznického časopisu je věnováno technologii Push-in. Informujte se, jak můžete se společností Phoenix Contact jednoduše a bez použití nástrojů propojit elektrická zařízení průchodně od pole až po ovládání. Přečtěte si zkušenosti uživatele, např. o výrobě výtahů OSMA, který s kompaktními řadovými svornicemi Push-in optimalizoval své výrobní procesy.

Úspora procesních nákladů byla rovněž cílem výrobce plnicího zařízení Krones, když se rozhodl pro zavedení automatického osazovacího zařízení pro nosné lišty ve své výrobě rozváděčů.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sk

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť