Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Bezešvý a absolutně bezpečný

Vsaďte na spolehlivý přenos dat, signálu a výkonu pro budoucnost.

Spät´ na Technologie

Kategorie

  • Technika

    V automatizovaném procesu výroby konektorů s Advanced Shielding Technology pre-molding a metal molding zajistí vylepšenou kvalitu stínění.

  • Oblasti použití

    Absolutně spolehlivé stínění konektorů M8 a M12 s jedinečným konceptem stínění Advanced Shielding Technology od Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology od Phoenix Contact je inovativní koncepce stínění pro kabeláže senzor/aktor. Velkoplošná, soudržná přípojka stínění 360° je na trhu jedinečná a optimalizuje současnou konstrukci konektorů M8 a M12.

Vaše výhody

  • Spolehlivá u vysokého mechanického zatížení jako jsou nárazy a vibrace
  • Odolná vůči tranzientnímu přepětí díky procesům přepínání induktivní zátěže
  • Nízké zahřívání a bezpečný průtok proudu v případě zkratu
  • Pro budoucnost zajištěný přenos vysokého objemu dat a neustále rostoucích přenosových rychlostí v elektromagneticky silně zatíženém prostředí
  • Robustní i v extrémních vlivech okolí jako je úder blesku

Absolutně bezpečná – také v extrémním vlivu okolí

Přednosti Advanced Shielding Technology  

Přednosti Advanced Shielding Technology

Tekutý kov, který ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu, garantuje absolutně bezpečné připojení stínění a umožní tak spolehlivý přenos dat, signálu a výkonu zajištěný vůči poruchám v továrenské automatizaci budoucnosti.

S Advanced Shielding Technology sázíte na kabeláž zabezpečenou do budoucnosti.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Advanced Shielding Technology

Zcela bezpečné stínění pro osazené konektory.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť