Spät´ na přehled

novinka

Úzké elektronické přístrojové jističe – možnost vzdáleného nahození

Elektronické přístrojové jističe PTCB jsou nyní také k dispozici s invertovaným stavovým výstupem a vstupem pro reset. Můžete si vybrat mezi nastavitelnými a pevnými variantami jmenovitého proudu. Zkombinujte úzké jednokanálové přístroje se systémem řadových svornic CLIPLINE complete.

Výhody pro vás

  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Více místa v rozvaděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
  • Flexibilní použití pro širokou škálu aplikací díky jemnému odstupňování jmenovitého proudu
  • Lepší možnosti diagnostiky a řízení díky integrovanému stavovému výstupu a vstupu resetu

Hlavní vlastnosti

  • Konstrukční šířka: 6 mm
  • Evidence provozního stavu pomocí LED ukazatele v barvách semaforu
  • Invertovaný stavový výstup a vstup pro reset
  • Flexibilní použití
  • Individuální možnosti popisu
  • Integrovaná funkce dálkového hlášení
  • Přípojka push-in
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
Ochranné přístroje - přístrojové jističe