Spät´ na přehled

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače MINI Analog Pro nabízejí nejjednodušší instalaci a uvedení do provozu na minimálním prostoru. S novými bránami pro napojení sběrnic a sítí integrujete do průmyslových sítí prostorově úsporně a bezporuchově až osm libovolných polních signálů.

Vaše výhody

  • Síťová integrace libovolně kombinovatelných oddělovacích zesilovačů díky kompaktním branám
  • Bezporuchový přenos signálu až do CPU díky bezpečnému galvanickému oddělení
  • Úspora nákladů a prostoru díky nepřítomnosti signálně specifických vstupních karet
  • Rychlé, bezchybné svazkování signálů na jeden síťový kabel
  • Měření nebo odečet proudových signálů v aplikaci v běžícím provozu

Hlavní vlastnosti

  • Konstrukční šířka pro 8 signálů: 49,6 mm
  • Bezpečné galvanické oddělení se zkušebním napětím 3 kV
  • Elektrické napájení přes oddělovací zesilovač
  • Rozhraní NFC
  • Rozhraní S-PORT
  • Provozní teplota: -40 °C … +55 °C

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky