Spät´ na přehled

Systémy V/V vhodné pro PROFIBUS

V modulární konstrukci

Komponenty PROFIBUS   

Přehled komponent PROFIBUS

Obzvlášť robustní a jednoduchý: Série Axioline F učiní Vaši síť PROFIBUS obzvlášť odolnou vůči poruchám a bezpečnou s ohledem na EMC. Společně s robustní mechanikou a odolností vůči šokům a vibracím zajistíte pomocí Axioline vyšší dostupnost Vašeho zařízení. Technika připojení push-in Vám usnadní instalaci a ušetří čas.

Maximální flexibilita: Modulární konstrukce systému Inline Vás učiní tak flexibilními, jako nikdy předtím. Máte velký výběr modulů V/V a funkčních modulů. S jejich pomocí můžete vytvořit stanice PROFIBUS, které budou přesně splňovat Vaše požadavky. Vaše investice se omezí na to nejnutnější a přitom ušetříte mnoho místa v rozvaděči.

Modulárně v poli: V/V přístroje řady Fieldline Modular Vám dávají svobodu při polní instalaci. S ohledem na požadované funkce a podle požadavků Vaší aplikace.

V blokové konstrukci

Kompaktní: Přístroje V/V Inline Block nabízí vysoký počet kanálů v maximálně ploché konstrukci, přípojku sběrnice a předselektované V/V. To znamená komunikaci na minimálním prostoru.

Maximálně robustní: Axioline E s blokovou konstrukcí pro PROFIBUS DP zajistí vždy individuální řešení různými variantami pouzder a vysokou rozmanitostí funkcí.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470