Spät´ na přehled

Předem osazené přístrojové konektory M12 pro výkonové napájení

Nové přístrojové konektory série M12 POWER s kódováním K, L a M disponují XL pouzdry s jednoduchou montáží. Hodí se pro montáž zepředu nebo zezadu stěny. Přístrojové konektory jsou předem osazené 20cm lanky a připravené k použití.

Vaše výhody

  • Optimalizovaný tvar pouzdra s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
  • Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
  • Předem osazeno lanky o délce 0,2 m pro okamžité použití
  • Lanka zalita pro optimální těsnost

Hlavní vlastnosti

  • Kódování K: 4+PE, do 630 V / 16 A AC
  • Kódování L: 4+FE, do 63 V / 16 A DC
  • Kódování M: 5+PE, do 630 V / 8 A AC
  • Montáž zezadu a zpředu stěny

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu