Spät´ na přehled

novinka

8pólové konektory sběrnice na nosnou lištu – pro pouzdro elektroniky řady ICS a ME-IO

Nové 8pólové konektory sběrnice TBUS8 až se čtyřmi sériovými kontakty rozšiřují možnosti použití pouzdra elektroniky řady ICS a ME-IO. Pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu lze obě řady kombinovat pro individuální aplikace I/O nebo IoT.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem elektroniky na nosnou lištu
  • Efektivní propojení mezi jednotlivými pouzdry řady ICS a ME-IO
  • Rychlá komunikace mezi moduly bez přídavných nákladů na propojení
  • Vždy až čtyři paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat

Hlavní vlastnosti

  • Čtyři paralelní kontakty
  • Čtyři sériové kontakty
  • Rozteč: 2,54 mm
  • 8pólový
  • Šířka: 18,8 a 25 mm
  • Pro pouzdro elektroniky řady ICS a ME-IO

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky