Vícekanálové elektronické přístrojové jističe

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe

Pohodlná ochrana

Uživatelsky přátelské, jednoduché, intuitivně ovladatelné – optimální ochrana vašeho zařízení.

Spät´ na Elektronické přístrojové jističe

Kategorie

Hledat v Vícekanálové elektronické přístrojové jističe

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM a CBMC nabízí více funkcí na malém prostoru. Díky technice připojení push-in jsou použitelné zejména v konstrukci strojů a technologii ovládacího řízení.

Výhody pro vás

  • Mnohostranná použitelnost díky jemnému odstupňování jmenovitého proudu
  • Prostorově úsporná, jednoduchá instalace díky kompaktnímu provedení a technice připojení push-in
  • Zvýšená bezpečnost zařízení díky elektronickému zajištění nastavených hodnot jmenovitého proudu
  • Mnohostranné oblasti použití díky širokému teplotnímu rozsahu a vysoké odolnosti proti vibracím a otřesům

Přístrojové jističe CBM s asistentem jmenovitého proudu

Přístrojové jističe CBM, 4- a 8kanálové  

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM

Chraňte před přetížením a zkratovými proudy bezpečně čtyři až osm kanálů pomocí vícekanálových přístrojových jističů CBM. Vhodné jmenovité proudy pro své spotřebiče nastavíte velmi snadno díky integrovaným asistentům jmenovitého proudu.  Zvolené nastavení je elektronicky zajištěno. Tím je zajištěna ochrana před nebezpečím v důsledku nechtěných chybných nastavení.

Integrovaný systém včasného varování zaručuje méně výpadků. Je-li dosaženo 80 % nastaveného jmenovitého proudu kanálu, dojde k varování prostřednictvím příslušné diody LED. Kromě toho je možné využít oddělený signální výstup pro dálkové hlášení.

Aktivním omezením proudu je možné optimálněji využít předřazené napájení. To umožňuje použití menších spínacích síťových zdrojů a zabraňuje nechtěnému přerušení napětí.

Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBMC

4kanálové přístrojové jističe CBMC  

Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBMC

Elektronický přístrojový jistič CBMC je přesně přizpůsobený Vašim požadavkům: kombinuje kompaktní provedení a možnost individuálního nastavení. Čtyři kanály jsou snadno a bez použití nástrojů nastavitelné pomocí tlačítka LED.

Integrovaný systém včasného varování zaručuje i u jističe CBMC méně výpadků. Je-li dosaženo 80 % nastaveného jmenovitého proudu kanálu, dojde k varování prostřednictvím příslušné diody LED.

Jistič CBMC nabízí i pro proudové obvody NEC třídy 2 vhodné řešení. Nastavitelné přístroje na jeden až čtyři ampéry poskytují optimální ochranu vedení a snímačů.

Pro Vás to znamená: jednoduché a flexibilní nastavení proudů, úspora místa a bezpečná ochrana všech aplikací pouze s jedním přístrojem.

Přesně na míru vašeho zařízení

Vhodná konfigurace přístrojového jističe při objednávce  

CBMC: Přístrojový jistič, který je přesně přizpůsobený vašemu zařízení

Získejte optimální ochranu vašich zařízení a objednejte si přístrojové jističe již předem nakonfigurované podle vašich požadavků. Ušetříte tak čas potřebný k programování a produkt můžete nainstalovat a rovnou uvést do provozu.

Již ve fázi objednávky se rozhodnete, jakou konfiguraci by měl váš přístroj mít. Každý jednotlivý jmenovitý proud volíte individuálně. Můžete také rozhodnout, zda lze nastavené hodnoty později měnit nebo zda budou neměnné. V případě neměnných hodnot jsou proudové hodnoty pro každý kanál natištěny přímo na čelní straně. Nastavení přístrojového jističe tak kdykoli bez námahy uvidíte i po jeho instalaci.
Objednejte si svůj zcela osobní přístrojový jistič v požadovaném množství, od 1 kusu.

Objednací kód je uveden z boku každého přístroje, aby doobjednávka byla co nejjednodušší. Doobjednávce tak již nic nestojí v cestě.

Inteligentní řízení a rozsáhlý dohled

Přístrojové jističe CBMC s rozhraním IO-Link  

IO-Link komunikace k zajištění transparentnosti v rámci zařízení

Portfolio CBMC obsahuje také varianty s rozhraním IO-Link. Rozhraní IO-Link vám nabízí možnost integrovat přístrojové jističe do procesu dohledu a řízení procesů. Proto máte kdykoli k dispozici data týkající se procesů a jste o nich kdykoli a kdekoli informováni.

Verze přístrojového jističe stavovým výstupem a vstupem resetu vám pomůže rozšířit možnosti diagnostiky a řízení vašeho zařízení. Tento výrobek totiž nabízí možnost zapnutí proudového obvodu na dálku. Instalace přístrojového jističe je tedy možná i na těžce přístupných místech.

Další varianta galvanicky oddělí výstupy zátěže pomocí vestavěných relé. V porovnání s jinými elektronickými přístrojovými jističi se v případě poruchy přepne nejen zajištěný výstup na vysokou impedanci, ale také se galvanicky oddělí.

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Ochranné přístroje - přístrojové jističe

Servis


Přístrojové jističe CBMC

Kompaktní a individuálně nastavitelné


Přístrojové jističe CBMC

Kompaktní a individuálně nastavitelné


Omezení proudu – co je to?

Chování jističů s aktivním omezením proudu a bez něho