Spät´ na přehled

novinka

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe – nastaveny přesně na vaše zařízení

Nové varianty vícekanálových elektronických přístrojových jističů CBMC ... S-R-C můžete objednat na míru svému systému. Díky integrovanému stavovému výstupu a vstupu pro reset lze na dálku sledovat stav zařízení a znovu spustit iniciované kanály.

Výhody pro vás

  • Jednoduchá výměna přístroje beze změny plánu díky kompaktnímu provedení a individuální nastavitelnosti
  • Proudové obvody nastavitelné jednotlačítkovým ovládáním stisknutím tlačítka LED bez použití nástrojů
  • Lze objednat předem nakonfigurované: pro přístrojovou ochranu přesně přizpůsobenou vašemu zařízení
  • Lepší možnosti diagnostiky a řízení díky integrovanému stavovému výstupu a vstupu resetu

Hlavní vlastnosti

  • Čtyři nezávislé kanály
  • Jmenovitý proud nastavitelný v krocích po 1 A
  • Individuálně konfigurovatelný
  • Stavový výstup a vstup resetu
  • Individuální možnosti popisu
  • Elektronická ochrana před přetížením a zkratovými proudy
  • Jmenovité napětí: 24 V DC
  • Přípojka push-in
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
Ochranné přístroje - přístrojové jističe