Spät´ na přehled

Řešení WLAN pro konstrukce strojů – stabilní rychle realizovatelný rádiový příjem

Rychlou a stabilní síť WLAN nainstalujete na stroj s novým rádiovým modulem WLAN 1100 na stroj zcela jednoduše. Prostorově úsporný modul WLAN spolu s integrovanými anténami a extrémní robustnostní je do detailu promyšlený pro aplikace v konstrukci strojů.

Vaše výhody

  • Cenově výhodné kompletní řešení s integrovanými anténami a rádiovým modulem v jednom přístroji
  • Rychlá a spolehlivá komunikace díky výkonné anténní technice
  • Úspora prostoru v rozváděči díky přímé instalaci na strojích, mobilních vozidlech nebo rozváděčích
  • Snadné, rychlé připojení díky montáži na jeden otvor
  • Extrémně robustní pouzdro, nárazuvzdorné podle IK08

Hlavní vlastnosti

  • WLAN-Access-Point a Client

  • IEEE 802.11 a / b / g / n

  • Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

  • 2 integrované antény s technologií MiMo

  • Elektrické napájení: 24 V DC

  • Krytí: IP54 nahoře, IP20 dole


Spät´ na přehled

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470