Spät´ na přehled

novinka

Konektory push-in s roztečí 3,5 mm – pro pouzdra elektroniky řady ICS

Nové konektory desek plošných spojů s roztečí 3,5 mm rozšiřují rozsáhlé možnosti připojení pro pouzdra elektroniky řady ICS. Integrované kódovací prvky u konektorů umožňují rychlé a snadné kódování.

Vaše výhody

  • Variabilně kódovatelný pro vysokou ochranu před chybným zasunutím
  • Technologie push-in pro rychlé a snadné propojení
  • Vysoká hustota uspořádání díky rastru 3,5 mm
  • Rychlé a snadné kódování při prvním propojení konektoru a kontaktní lišty

Hlavní vlastnosti

  • Proudy do 8 A
  • Napětí do 300 V
  • Rozteč: 3,5 mm
  • 4pólový a 5pólový
  • Pro konstrukční šířky ICS 20, 25 a 50 mm
  • Kódovatelný 16násobně
  • Typ připojení: pružinové připojení push in

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky