Modulární pouzdra elektroniky řady ICS – přídavná konstrukční šířka pro větší flexibilitu
Modulární pouzdra elektroniky řady ICS jsou nyní k dispozici také v konstrukční šířce 50 mm. Pouzdra nosné lišty lze osadit až čtyřmi deskami plošných spojů a díky konektorům sběrnice na nosnou lištu je lze snadno a rychle vzájemně propojit.
Vaše výhody
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě technologie připojení
Standardizovaná připojení pro RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
8pólové konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
Hlavní vlastnosti
Konstrukční šířka: 50 mm
Konstrukční výšky: 100 a 122 mm
Lze kombinovat s filtrem šířky 25 mm
Kódovatelné konektory desky plošných spojů se šroubovým nebo pružinovým připojením push-in
Volitelně s uzavřeným horním dílem nebo s transparentním odklápěcím víkem
"$pageName" na