Spät´ na přehled

Univerzální pouzdro elektroniky pro vestavěné systémy

Nová designová pouzdra elektroniky série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před vnějšími vlivy. Vyjímatelné boční stěny dovolují modulární řešení pouzder v individuálních konstrukčních výškách a s rozhraními pro signály, data a výkon.

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
  • Praktické možnosti individualizace
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilních komponent

Hlavní vlastnosti

  • Konstrukční výšky: 47 mm, 67 mm
  • Krytí: IP40
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
  • Použitelné jako pouzdro na stůl, stěnu a nosnou lištu
  • Materiál: polykarbonát PC (UL V0)
  • Upevnění desky flexibilní nebo pevné pro maximální plochu desky
  • Barva: světle šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Univerzální pouzdra elektroniky UCS

Ideální řešení pro vestavěné systémy

Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací

Těžké konektory

Nový, jednoduchý systém pro mnoho aplikací

Těžké konektory
Další informace