Spät´ na přehled

Kontaktové vložky pro těžký konektor s jednoduchou a dvojitou přípojkou Push-in

Kontaktové vložky Push-in instalujete rychle a snadno. V konstrukční řadě A nyní obdržíte také vložky Push-in. Nové modulární vložky TWIN s pevnými póly pro konstrukční řadu B vám nyní poprvé nabízejí techniku připojení Push-in s dvojitým připojením vodiče. Všechny kontaktové vložky HEAVYCON complete jsou kompatibilní se standardem na trhu.

Vaše výhody

  • Ucelený program díky správné vložce Push-in pro každou konstrukční velikost
  • Jednoduchá instalace bez použití nástrojů s přípojkou Push-in
  • Úspora montážního prostoru a rovin propojování s přemostitelnými vložkami TWIN
  • Flexibilní kombinace s jinými připojovacími technikami a pouzdry
  • Bezpečné zasunutí vložek s pevným pólem díky kódování s plastovými profily

Hlavní vlastnosti

  • Přípojka Push-in
  • Materiál: polykarbonát
  • K dispozici v provedení trn a pouzdro

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Servis

Stahování z internetu