Přepěťová ochrana typu 2 by neměla chybět v žádném podružném rozvaděči. Teprve díky ní získáte efektivní ochranu.
Spínací operace jsou zdaleka nejčastějšími příčinami přepětí. Účinnou ochranu proti těmto dynamickým poruchám lze dosáhnout pomocí svodičů přepětí typu 2. Ať už v průmyslovém prostředí nebo v obytné budově, ochrana typu 2 zajišťuje základní ochranu Vašich instalací a zařízení.
S šířkou pouhých 12 mm na kanál je VALVETRAB SEC nejužší svodič přepětí typu 2 na světě. S šířkou pouhých 48 mm můžete dosáhnout vynikající ochrany proti přepětí v pětivodičovém systému.
Svodič nabízí ochrannou úroveň od 1,5 kV. Tím také splňuje požadavky na přístrojovou ochranu typu 3. VALVETRAB SEC omezuje napěťové špičky do té míry, že nedojde k poškození strojů, systémů a domácích spotřebičů.
U průmyslových instalací a instalací v budovách s vnějším systémem svodiče blesku je přepěťová ochrana typu 2 druhým ochranným stupněm za svodičem blesku typu 1. Svodič přepětí zvládá zkratové proudy do 50 kA. Použijte svodič typu 2 bez předjištění až do jmenovitého proudu hlavního jištění 315 A.
VALVETRAB MS jsou modulární svodiče přepětí typu 2. Jsou složeny ze základního prvku a ochranného konektoru. Konstrukční šířka jedné větve činí 17,5 mm, což odpovídá jedné dělicí jednotce (TE). Usnadňujeme Vám volbu díky blokům svodičů pro různé případy aplikací, které jsou připravené k instalaci.
Je-li ve Vaší aplikaci hlavní jištění > 315 A, musíte dodatečně chránit přepěťovou ochranu. V tomto případě nabízíme vhodnou přepěťovou ochranu pomocí VAL-CP-MCB, sestávající ze svodiče přepětí typu 2 s koordinovaným předjištěním svodiče.
To znamená, že získáte dvojnásobnou bezpečnost při minimální náročnosti instalace. Profitujte z jednoduchého plánování bez ohledu na prostředí instalace. Integrovaný ukazatel stavu a možnost dálkového hlášení poskytují informaci o účinnosti přepěťové ochrany. Prostorově úsporné řešení k dispozici pro 5, 4 a 3vodičové systémy.
VAL-CP-MOSO jsou univerzální svodiče přepětí typu 2 s vysokou zkratovou odolností na montážní patici se šířkou jen 54 mm.
Tyto svodiče přepětí také nabízejí ukazatel stavu a kontakt dálkového hlášení.
Ochranné přístroje můžete instalovat do všech běžných systémů nosných lišt 60 mm.
Instalace je přitom jednoduchá: přepěťovou ochranu osadíte, připojíte pospojování – hotovo!
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách
"$pageName" na