Přepěťová ochrana pro jakýkoli požadavek – od napájení až po koncové zařízení.
Efektivní ochranu vašich elektronických zařízení zajišťují naše svodiče přepětí typu 1+2, typu 2 nebo typu 3. Naše portfolio vám nabízí pohodlná řešení pro všechny aplikace, která jsou připravena k instalaci.
Safe Energy Control, zkráceně SEC, představuje řadu výrobků s výjimečně dlouhou životností a nejvyšším výkonem v oblasti ochrany proti bleskům a přepětí. Revoluční technologie jiskřiště bezpečně blokuje jakýkoli následný síťový proud. Tím je namáhání celé instalace omezeno na minimum. Svodiče přepětí pracují nepozorovaně a šetrně pro celé zařízení. K dispozici je pro všechny aplikace řešení bez nutnosti předjištění. Univerzální možnost zasunutí uceluje řadu výrobků SEC.
Každá svodič blesku typu 1 splňuje nejvyšší požadavky na svou vybíjecí schopnost. Současně je však také svodičem přepětí (SPD) typu 2. Uvedení zkušební třídy II pro svodič blesku typu 1 je redundantní informace a nepředstavuje další kvalifikaci. Proto jsou tyto ochranné přístroje označovány jako kombinované svodiče (SPD typ 1+2). Kombinovaný svodič je proto ochranným přístrojem, které splňuje obě zkušební třídy.
Kombinovaný svodič typu 1+2 special se zásadně liší od kombinovaného svodiče typu 1+2. Kombinovaný svodič typu 1+2 special totiž obsahuje dva nezávislé ochranné přístroje, které jsou paralelně zapojeny na malém prostoru. Napěťově spínané jiskřiště (SPD typ 1+2) funguje optimálně společně s varistorovým omezovačem napětí (SPD typu 2). Dva samostatné ochranné přístroje v kompaktním modulu zajišťují optimální odezvu, nejlepší ochranu systému a dlouhou životnost součástí.
Svodiče přepětí (SPD) typu 2 se obvykle instalují do podružných rozvaděčů nebo do skříňových rozvaděčů strojů. Tvoří druhou úroveň ochrany v třístupňové koncepci ochrany proti přepětí. Svodiče přepětí SPD typu 2 musejí být schopny odvádět indukovaná přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací. Přepětí ze spínacích operací jsou často velmi dynamické a vyskytují se mnohem častěji než přepětí v důsledku blesku. Zde se osvědčuje technologie s rychlou odezvou, jako je např. varistorová technologie.
Svodiče přepětí typu 3 jsou zpravidla instalovány přímo před chráněná koncová zařízení. Jsou proto také označovány jako přístrojová ochrana. Kvůli různým podmínkám instalace existují SPD typu 3 ve velmi odlišných provedeních:
Přepětí je potenciální zdroj poruch. Bez účinné ochrany je třeba počítat s vysokými náklady na opravy nebo nové pořízení příslušných zařízení.
Několikastupňovou koncepcí od společnosti Phoenix Contact efektivně chráníte svá zařízení a přístroje.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Přepěťová ochrana pro instalaci v budováchVýukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení
"$pageName" na