novinka
Výkonné ochranné přístroje s nízkými ochrannými úrovněmi poskytují optimální ochranu pro aplikace MaR.
V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky je sledováno a řízeno velké množství senzorů a aktorů. Výpadek v důsledku přepětí může mít ničivé účinky. Naše svodiče přepětí nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení, a pomáhají tak zabránit výpadkům zařízení.
novinka
TERMITRAB complete je celosvětově nejužší přepěťová ochrana pro techniku MaR. S produktovou řadou získáte kompletní systém. Sahá od jednoduché, jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové, zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.
Nejužší svodiče přepětí mají šířku pouhých 3,5 mm. Získáte tím až 50% úsporu místa oproti instalacím s konstrukční šířkou 7 mm.
Ochranné přístroje řady TERMITRAB complete nabízí mechanickou signalizaci, která zobrazuje stav ochranných přístrojů bez dodatečné pomocné energie. Volitelně dostupné moduly dálkového hlášení opticky dohlíží až na 40 ochranných přístrojů. Při tepelném přetížení hlásí moduly dálkového hlášení stav jako souhrnné hlášení prostřednictvím plovoucího kontaktu, např. velínu.
Díky rozmanitým vlastnostem nabízí řada TERMITRAB complete optimální řešení pro téměř všechny aplikace v měřicí, řídicí a regulační technice.
Řada TERMITRAB complete nabízí přepěťovou ochranu s konstrukční šířkou pouhých 3,5 mm. Umožňuje to např. inovativní technika připojení push-in a použití obzvláště plochých konstrukčních prvků. I ochranné přístroje s konstrukční šířkou 6 mm nabízejí dosud jedinečný výběr variant spínání a vlastností.
Ochranné přístroje produktové řady TERMITRAB complete disponují ochranou proti přetížení. Přitom se předřazená pojistka svodiče stará o bezpečné chování při tepelném přetížení. V případě přetížení se aktivuje předřazená pojistka svodiče a signalizuje to mechanicky na ochranném přístroji. Na přání předáte velínu stav až 40 sousedních ochranných přístrojů pomocí volitelně dostupných modulů dálkového hlášení.
Podle druhu požadavku najdete díky produktové řadě TERMITRAB complete optimální svodič přepětí. Od superúzkého modulu pro analogová a digitální rozhraní s konstrukční šířkou pouhých 3,5 mm až po vícestupňové zásuvné ochranné přístroje s integrovaným nožovým rozpojením, ukazatelem stavu a možností dálkového hlášení.
U produktových variant s integrovaným nožovým rozpojením lze signální cestu jednoduše přerušit. Tak jsou např. při instalaci strana pole a strana řídicí jednotky instalovány nezávisle na sobě s otevřeným nožovým rozpojením. Teprve sepnutím nožových rozpojovačů se aktivuje signál. I během údržby, jako např. při kontrole smyčkového odporu, je integrované nožové rozpojení velmi užitečné.
Zásuvné varianty je možné v případě údržby rychle a jednoduše vyměnit bez zásahu do propojení. Měřicí signál není přerušen a nedochází k žádnému zkreslení výsledků měření. Při pravidelných kontrolách ochrany před bleskem se zásuvné ochranné přístroje jednoduše zkontrolují pomocí CHECKMASTER 2. To umožňuje normovanou dokumentaci kontrolních výsledků a současně pečlivou údržbu. Mechanické kódování zabraňuje nezamýšlené záměně ochranných konektorů.
I na ochranu signálů v proudových obvodech s jiskrovou bezpečností a ochranou před výbuchem Ex i nabízí produktová řada TERMITRAB complete vhodné řešení. Instalací modulu přepěťové ochrany nejsou ovlivněny vlastnosti proudového obvodu s jiskrovou bezpečností. Montáž je přípustná v zóně Ex 1, Ex 2 nebo v oblasti bez nebezpečí výbuchu. Další vedení signálů je dovoleno do zóny Ex 0. Výrobky jsou schváleny podle směrnic ATEX a IECEx.
Produktová řada CLIXTRAB je koncipována pro systémy týkající se bezpečnosti, např. v železničním průmyslu. Položky se skládají řadových svornic push-in s nožovým rozpojením a příslušným zásuvným svodičem pro přepěťovou ochranu. Díky standardizovanému příslušenství pro systém řadových svornic se položky perfektně hodí do nových i stávajících instalací.
Vsaďte na jistotu s CLIXTRAB: Výkonný ochranný obvod s integrovanou ochranou proti přetížení zajišťuje maximální dostupnost systému.Bezpečnost při údržbě poskytuje mechanické kódování konektoru, které zabraňuje nesprávnému zastrčení.
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana také nabízí rychlou a snadnou možnost diagnostiky. Díky volitelně dostupné dálkové siganlizaci můžete snadno monitorovat své přístroje na dálku. Díky integraci do digitální infrastruktury jste perfektně připraveni na budoucnost. Periodické revize vyřídíte snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.
PLUGTRAB PT-IQ je systém sestávající z napájecího modulu, modulu dálkového hlášení a vlastních přístrojů přepěťové ochrany. Modul napájí ochranné přístroje a poskytuje souhrnné dálkové hlášení až pro 28 ochranných modulů.
Je nutné zdůraznit zejména vícestupňové dálkové hlášení a signalizaci ochranných zařízení. Každý elektronický prvek ochranného obvodu omezující napětí je přitom inteligentně kontrolován.
Žlutý stavový signál hlásí, že vlivem častých přepětí byla dosažena hranice výkonu. Ochranný přístroj je stále funkční. Vaše zařízení je nadále chráněno. Aby bylo zamezeno zbytečným servisním zásahům, doporučuje se výměna.
SURGETRAB jsou svodiči přepětí pro všechny obvyklé normované signály, které jsou upevněny příslušnými spojovacími závity přímo na senzorové hlavě. Tento druh montáže šetří čas a náklady, dodatečná připojovací skříň pro montáž přepěťové ochrany odpadá.
K dispozici jsou varianty připojení pro průchozí a paralelní propojení. Tím je ochranný obvod dle volby připojen v řadě nebo paralelně k rozhraní snímače měřených hodnot. Pro variantu k paralelnímu propojení je zapotřebí druhý spojovací závit na senzorové hlavě.
Phoenix Contact nabízí pro všechny požadavky techniky MaR inovativní komponenty přepěťové ochrany.
TERMITRAB complete | PLUGTRAB PT-IQ | PLUGTRAB PT | LINETRAB | SURGETRAB | |
---|---|---|---|---|---|
Zásuvná | x | x | x | - | - |
Ukazatel stavu | x (mechanický) | x (vícestupňový) | - | - | - |
Dálková signalizace | (volitelně) | x | - | - | - |
Pojistka | x | x | - | - | - |
Jiskrově bezpečná varianta | x | x | x | x | x |
Konstrukční šířka | 3,5 mm / 6,2 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 6,2 mm | 137 mm / 79 mm |
Technologie připojení | push-in / šroub | push-in / šroub | Šroub | Šroub | Vedení |
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Přepěťová ochrana pro techniku MaR
"$pageName" na