Ochranné přístroje

Bezpečnost je bezpečnost

Bezpečnost je bezpečnost

Pojistková svornice, jistič nebo přepěťová ochrana: zajištěte optimálně svá vedení, zařízení a přístroje.

Spät´ na Produkty

Kategorie

  • Ochranné přístroje pro energetické sítě
    Ochrana a řídicí jednotky pro střední napětí

    Ochrana a řídicí jednotky pro střední napětí – Bezpečné a velmi spolehlivé ochranné přístroje pro maximální dostupnost energetických sítí.

  • Pojistkové svornice
    Pojistkové svornice

    Mnohostranné svornice pro senzorovou techniku a řízení strojů: zajištění přístrojů, rozdělení potenciálu a rychlá identifikace chyb.

  • Přístrojový jistič
    Přístrojové jističe

    Přístrojové jističe zajišťují vysokou dostupnost systému díky selektivnímu zabezpečení provozních prostředků.

Hledat v Ochranné přístroje

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zajistěte dostupnost vašeho zařízení. Nabízíme vám pro každý požadavek rozsáhlé portfolio ochranných přístrojů: od jednoduché pojistky až po kompletní přepěťovou ochranu.

Vaše výhody

  • Jednoduchá výměna a rychlá kontrola díky zásuvnému provedení
  • Ochrana pro všechny běžné aplikace a signály díky kompletnímu produktovému porfoliu
  • Rozmanité oblasti použití díky provedení a technikám připojení s ohledem na aplikace
  • Prostorově úsporná instalace díky úzkému provedení
  • Snadný výběr produktů díky řešením specifickým pro daný obor

Přístrojové jističe

Přístrojové jističe od společnosti Phoenix Contact  

Přehled přístrojových jističů

Přístrojové jističe zajišťují vysokou dostupnost systému díky selektivnímu zabezpečení provozních prostředků.

Odlišují se následovně v působení:

  • tepelně
  • termomagneticky
  • elektronicky

Vyberte si z našeho portfolia vhodný přístrojový jistič.

Pojistkové svornice

Pojistkové svornice Phoenix Contact  

Přehled pojistkových svornic

Pojistkové svornice pojmou pojistky různého provedení.

Vybírejte z následujících variant:

  • se šroubovacím kloboučkem
  • jako páková pojistka
  • pro uchycení plochých pojistek

V nabídce jsou pojistkové svornice s různými technikami připojení.

Ochranné přístroje pro energetické sítě

Přehled ochranných přístrojů  

Ochranné přístroje řady KOMBISAVE+ a POWERSAVE

Naše ochranné a řídicí jednotky se vyznačují úplnou paletou ochranných, řídicích a měřicích funkcí. Tyto přístroje jsou ideální pro průmyslové a rozvodné sítě.

Vyberte si svůj vhodný ochranný přístroj. 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470