PLC a V/V systémy

PLC a V/V systémy

Inteligentní automatizace

Od komponenty k systému – pro rozvaděč a instalaci v poli.

Spät´ na Produkty

Průmyslová programovatelná řídicí jednotka

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Otevřené PLC s PLCnext Technology pro programování ve vyšších jazycích, programovací software PLC a Apps v PLCnext Store.

  • Klasické PLC
    Klasické PLC

    PLC ve všech výkonových třídách, softwarové PLC a programovací software pro PLC

  • SPS pro infrastrukturu budov
    SPS pro infrastrukturu budov

    S pomocí řídicí jednotky Inline ILC 2050 BI automatizujete různé profese v infrastruktuře budov, datových centrech a decentralizovaných nemovitostech.

  • Programovatelný systém logických relé
    Programovatelný systém logických relé

    Realizujte menší automatizační úkoly s programovatelným logickým reléovým systémem od společnosti Phoenix Contact.

Systémy V/V

Hledat v PLC a V/V systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Profesionální automatizace pro vaše zařízení: Od decentralizovaného zásobování vodou až po vysoce komplexní lakovací linky v automobilovém průmyslu. Společnost Phoenix Contact vám vždy nabídne vhodná PLC, V/V systémy a PLC software.

Vaše výhody

  • Inovativní a perspektivní – nejnovější technologie jsou základním kamenem IIoT pro digitalizaci vašich zařízení
  • Jednotný a konzistentní – ideálně sladěná PLC, V/V systémy a PLC software od jediného dodavatele
  • Různorodý a individuální – ať se jedná o programovatelný logický reléový systém nebo vysoce výkonné PLC, ať je to v rozvaděči nebo v poli - široké spektrum vám nabízí kreativní řešení automatizace
  • Vysoce kvalitní a robustní - se společností Phoenix Contact můžete automatizovat hospodárně a spolehlivě i v extrémních podmínkách
  • Bezpečná a spolehlivá – inteligentní bezpečnostní řešení chrání osoby a stroj a zajišťují vysokou dostupnost systému

Otevřený a inovativní – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 a RFC 4072S  

PLCnext Control ve dvou výkonových třídách

V podobě PLCnext Control jsou k dispozici první PLC otevřené automatizační platformy PLCnext Technology. Umožňují realizaci automatizačních projektů bez omezení proprietárních systémů. Spojte se přímo s Phoenix Contact-Proficloud a integrujte individuální služby cloudu a technologie budoucnosti.

PLCnext Technology dovoluje paralelní programování na základě etablovaných softwarových nástrojů. Jedná se o Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink a PLCnext Engineer i volitelné propojení vytvořeného programového kódu. Takto volitelně nakombinujete např. funkce podle IEC 61131-3 s podprogramy z C/C++, C# nebo Matlab® Simulink® a spojíte je do jednoho komplexního systému.

PLC ve všech výkonových třídách pro programování podle IEC 61131-3

Axioline, Inline stanice, RFC  

Systémy automatizace pro PROFINET a Modbus/TCP

Phoenix Contact nabízí široké portfolio PLC vhodné pro jakékoli požadavky. Vyberte si z programovatelných řídicích jednotek pro malá až střední zařízení. PLC systémy s vhodnými V/V, vysoce výkonná PLC pro náročné automatizační úlohy. Sortiment produktů uzavírají softwarová PLC, s jejichž pomocí vytvoříte výkonná PLC z průmyslových počítačů.

Systémy V/V pro rozvaděč (IP20)

V/V systém Inline a Axioline  

V/V systémy Inline a Axioline F s PLC

Zvolte si z pestré palety modulů V/V a svornic V/V pro rozvaděč, také pro obzvláště rychlou datovou komunikaci. Tímto způsobem můžete realizovat bezpečnostní aplikace s našimi moduly PROFIsafe nebo také zcela bez bezpečnostní řídící jednotky s technologií SafetyBridge.

Naše V/V systémy lze ideálně kombinovat se všemi programovatelnými řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact.

V/V systémy určené pro pole (IP65/67)

Fieldline Modular a Axioline E  

V/V systémy Axioline E a Fieldline pro krytí IP65/67

Pro nasazení v poli použijte modulárně rozšířitelné přístroje V/V s vysokou funkčností nebo obzvláště robustní přístroje v blokovém provedení pro drsná průmyslová prostředí.

S našimi IO-Link/analogovými konvertory a Master IO-Link budete obzvláště flexibilní i v poli a realizujete analogovou komunikaci zcela bez stíněného vedení.

PLC pro infrastrukturu budov

Modulární řídicí jednotka PLC ILC 2050 BI  

PLC s Niagara Framework pro automatizaci budov

S pomocí PLC ILC 2050 BI automatizujete různé aktivity v infrastruktuře budov, datová centra a decentralizované nemovitosti.

Disponuje velkým množstvím rozhraní a podporuje důležité protokoly pro automatizaci budov. Standardizace různých datových typů umožňuje automatizaci založenou na IoT.

Programovatelná malá řídicí jednotka

Miniaturní řídicí jednotka PLC logic  

Reléový systém pro řízení jednoduchých automatizačních procesů

Realizujte malé automatizační úlohy rychle a jednoduše s reléovým systémem logiky PLC logic. Kombinuje výhody zásuvných relé s funkcemi logiky a intuitivním softwarem.

Technologie jako push-in, Bluetooth a speciálně vyvinutá aplikace PLC-logic usnadňují integraci, dohled a obsluhu.
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
Staňte se členem komunity PLCnext

Diskutujte o svých zkušenostech a myšlenkách.

Komunita PLCnext
Na komunitu PLCnext