Svorky desek plošných spojů

Kompaktní a mnohostranné

Kompaktní a mnohostranné

Produktový program s mnoha variantami pro nejvyšší nároky.

Spät´ na Svornice a konektory desky plošných spojů

Kategorie

Hledat v Svorky desek plošných spojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ať se jedná o procesní rozhraní, komponenty automatizace nebo frekvenční měniče – nabízíme správnou svornici i pro Vaši aplikaci. Jedinečný program svorek desek plošných spojů zahrnuje metrické a palcové rozteče miniaturních svorek desek plošných spojů s roztečemi 2,5 mm až po výkonové svorky s roztečemi 20 mm.

Vaše výhody

  • Flexibilita – rozsáhlý produktový program pro různé aplikace
  • Optimální integrace procesu: podpora všech obvyklých montážních procesů
  • Prostorová úspornost a bezpečnost díky inovativním technikám připojení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory

Servis


Stejné může být jiné

Svornice desky plošných spojů stejného tvaru v designu TWIN.


Svorky pro plošné spoje s pružinovým připojením push-lock

Připojení a uvolnění vodičů bez použití nástrojů


Postup pájení MKDSP 95

Postup pájení – svorka desky plošných spojů MKDSP 95