TERMITRAB complete chrání izolované signální obvody od konstrukční šířky 3,5 mm.
Izolované signální obvody se používají u analogových signálů a proudových smyček. Tato izolovaná konstrukce je velmi běžná v technologii MaR. Integrujte proto tyto signály do konceptu přepěťové ochrany. S novými, velmi úzkými svodiči přepětí TERMITRAB complete získáte optimální ochranu svých signálů již od konstrukční šířky 3,5 mm.
Analogové měřené veličiny, např. počet otáček, tlak, průtok, atd., jsou zachycovány senzory a převáděny měřicími převodníky na hodnoty proudu, příp. napětí. Přenos až k řídicí jednotce nebo modulu rozpojení probíhá v rámci normovaného rozsahu hodnot. Takzvané „1×2 spínání“ se typicky používá pro podobné analogové postupy přenosu.
Tranzientně indukovaná přepětí mohou způsobit škody na polním přístroji, ale i na centrální straně. Vybavte proto obě koncové strany přepěťovou ochranou.
S těmito produkty můžete realizovat přepěťovou ochranu proudových smyček a analogových signálů.
Jedná se o nejužší přepěťovou ochranu s konstrukční šířkou pouhých 3,5 mm. Varianty bezpečně chrání proti přepětí signály se společným referenčním napětím i izolované signály. Oba produkty jsou dostupné pro jmenovitá napětí do 24 V DC s technologií připojení push-in.
TERMITRAB complete nabízí vícestupňové, zásuvné svodiče přepětí pro mnoho různých variant napětí a spínání. Volitelně dostupné s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením, integrovaným nožovým rozpojením a signalizací. Ochranné konektory zkontrolujete pomocí CHECKMASTER 2.
TERMITRAB complete nabízí vícestupňové svodiče přepětí pro různé varianty napětí a spínání. Dle volby jsou k dostání s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením, integrovaným nožovým rozpojením a signalizací.
Jednodílné, vícestupňové svodiče přepětí bez ukazatele stavu pro jmenovitá napětí do 24 V DC jsou k dispozici pro různé varianty spínání: dle volby s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením.
Rodina produktů PLUGTRAB PT-IQ nabízí zásuvnou přepěťovou ochranu s vícestupňovým inteligentním dohledem funkce všech konstrukčních dílů omezujících napětí. PLUGTRAB PT-IQ je k dispozici v různých variantách napětí a spínání. Získáte systém přepěťové ochrany sestávající z modulu napájení a modulu dálkového hlášení a jednotlivých ochranných přístrojů s připojením push-in a šroubovým připojením.
Na konstrukční šířce 17,5 mm nabízí PLUGTRAB PT zásuvné svodiče přepětí pro různé varianty napětí a spínání. Ochranné konektory zkontrolujete pomocí CHECKMASTER 2. Produktová řada PLUGTRAB PT je k dostání s technologií šroubového připojení.
Produktová řada LINETRAB nabízí přepěťovou ochranu na konstrukční šířce 6,2 mm. Chráníte přitom až čtyři signálové vodiče pro digitální nebo analogová rozhraní, a to i v oblastech jiskrové bezpečnosti. Pomocí volitelného konektoru sběrnice na nosnou lištu realizujete i vícevodičová teplotní měření. LINETRAB je k dostání s technologií šroubového připojení.
Svodiče přepětí SURGETRAB je možné našroubovat přímo na polní přístroje, jako snímače měřené hodnoty. K dispozici jsou produktové varianty pro paralelní a průchozí kabeláž. K dostání jsou různé varianty napětí a spínání s různými spojovacími závity. SURGETRAB je k dispozici pro oblasti s nebezpečím výbuchu s krytím Ex i (jiskrová bezpečnost) a Ex d (tlakový závěr).
Pro ranžírovací systémy s technologií připojení LSA-PLUS je k dostání přepěťová ochrana COMTRAB modular. V zásobníku CTM 10-MAG je místo až pro 10 ochranných konektorů. Konektory jsou k dostání v různých variantách napětí a spínání. Ochranné konektory zkontrolujete pomocí CHECKMASTER 2.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Přepěťová ochrana pro techniku MaR
"$pageName" na