novinka
Naše systémy pouzder pro rozvaděče nabízí přesné řešení pro vaše požadavky.
Plně flexibilní tvar, barva a funkce: pouzdra nosné lišty jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
Stejně rozmanité jako požadavky na perspektivní zařízení průmyslové automatizace – taková jsou řešení využívající modulární pouzdra elektroniky ICS. Využijte výhod systému pouzder s odstupňovanými konstrukčními velikostmi, variabilní technologií připojení, jako je RJ45, D-SUB, USB a antény, a volitelnými konektory sběrnice na nosnou lištu. Řada se neustále rozšiřuje o další konstrukční šířky a příslušenství.
Modulární pouzdra elektroniky řady BC slouží pro aplikace orientované na budoucnost při automatizaci budov. Pouzdra elektroniky přesvědčí aktuálním designem, mnohostrannými připojeními desky plošných spojů a efektivním konektorem sběrnice na nosnou lištu.
Modulární pouzdra elektroniky řady RBI-BC jsou koncipována speciálně pro integraci Raspberry Pi Minicomputers. Pouzdra jsou navržena a připojitelná podle DIN 43880 a lze je připevnit na nosnou lištu nebo přímo na stěnu. Volitelná rozhraní dovolují jednoduché rozšíření funkce integrovaného počítače single board.
S pouzdry elektroniky řady ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly se snadnou montáží. Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci.
Modulární, funkčně vyhovující, designová pouzdra elektroniky ME-MAX pro moderní průmyslovou elektroniku: Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci.
Systém pouzder ME-IO je obzvláště vhodný pro použití v aplikacích s malým montážním prostorem. Technologie push-in s připojením na předním panelu a kompaktní provedení umožňují realizaci jednotlivých přístrojů s až 54 póly.
Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-PLC jsou ideální pro aplikace s velkými požadavky na montážní prostor a technikou připojení umístěnou na přední straně. Systém pouzder nabízí velkou plochu osazení desek plošných spojů a efektivní konektory sběrnice na nosnou lištu pro nejvyšší rozmanitost aplikací.
Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC kombinují krátké montážní doby a vysoký stupeň volnosti při výběru techniky připojení. Nízké provedení podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních skupin a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu.
Moderní průmyslová elektronika je stále kompaktnější, decentrálnější a bližší procesům. Flexibilní montážní základny, jako pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO, přesvědčí svými vlastnostmi při úspoře času a místa a lze je použít i při vysokých teplotách:
Systém pouzder vyrobených kompletně z hliníku nabízí vysokou elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) a zaručuje plnou flexibilitu při osazení. Pouzdra se proto hodí speciálně pro průmyslové podmínky s vysokým elektromagnetickým rušivým potenciálem.
Se základními pouzdry řady EH lze jednoduše koncipovat univerzální přístrojové aplikace. Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční hloubky a tři varianty krytů nabízejí přes 100 kombinačních možností.
S vývojovými sadami můžete rychle realizovat prototypy a předvýrobní zařízení. Sady pro různé řady pouzder umožňují individuální rozvržení elektroniky a řešení připojení.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Pouzdra elektroniky
"$pageName" na