Certifikace
Jmenovitý proud IN
Jmenovité napětí UN
Ochranný prvek / obvod
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod Ex-i, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA, způsobilý pro HART.
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod Ex i, např. proudovou smyčkou 0(4) ... 20 mA, podporující HART.
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový signální obvod Ex-i se společným potenciálem odběru, např. digitálním IN/OUT.
Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod Ex i, např. 0(4) ... 20 mA, způsobilé pro HART.
Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový signální obvod Ex i se společným potenciálem odběru.
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 3vodičový plovoucí signální obvod s jiskrovou bezpečností, podporující HART
Sada modulů, pro optické sledování a beznapěťové dálkové hlášení sousedních svodičů přepětí produktové řady TERMITRAB complete nebo CLIXTRAB. Vhodné pro přímo uzemněné lišty DIN.
Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným ukazatelem stavu u modulu pro 2žílové signálové obvody jiskrové bezpečnosti bez uzemnění. Jmenovité napětí: 24 V DC
Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným ukazatelem stavu pro 2žilový signální obvod jiskrové bezpečnosti se společným referenčním potenciálem. Jmenovité napětí: 24 V DC
Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden 3vodičový plovoucí signálový obvod s jiskrovou bezpečností. Jmenovité napětí: 24 V DC
"$pageName" na