Certifikace
Funkce
Síťové rozhraní
Síťové rozhraní
Přenosová rychlost
Přenosová rychlost
Typ připojení
Typ připojení
Krytí
Axiocontrol pro přímé ovládání Axioline I/Os. Se 2 rozhraními Ethernet a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.
Axioline F, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, EtherCAT®, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, EtherNet/IP™, Zásuvka RJ45, rozšířená funkce, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, EtherNet/IP™, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F XC, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, Ethernet (2 sítě), Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Axioline F XC, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka RJ45, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
"$pageName" na