Certifikace
Polní sběrnice
Sada PLC logic, sestávající ze základního zásuvného logického modulu (BM2) a osmi reléových svorek s připojením Push-in (1 přepínací kontakt, 250 V AC/DC, max. 6 A)
Startovní sada 3 PLC logic, sestávající ze zásuvného samostatného modulu logiky (SAM2), osmi reléových výstupních svornic s připojením push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) a micro USB programovacího kabelu
Spojovací kabel k propojení řídicí jednotky s PC pro PC Worx a LOGIC+, USB A na mikro USB B, délka 2 m.
Multifunkční paměťový elektronický prvek pro systém INTERFACE slouží pro snadné uložení a zálohování dané konfigurace.
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím PROFIBUS DP k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím CANopen® k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím Modbus/TCP k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE přes PROFINET k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím EtherNet/IP™ k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: PLC logic (spojení s konektorem sběrnice na nosnou lištu); přípojka 1: konektory COMBICON (1x 3-pólový); přípojka 2: konektory COMBICON (1x 5-pólový); délka kabelu: 0,3 m
"$pageName" na