Certifikace
Bezpečnostní spona pro stranu zásuvky kabelů senzoru/aktoru se zástrčkou M12 a osaditelnými zástrčkami M12, pro rýhovací kolečko s průměrem: 15 mm nebo pro šestihran s šířkou klíče 14 mm, brání oddělení konektorů bez použití nástroje
Ucpávací zátka, pro Pg9/ Pg11, k uzavření neobsazených přípojek
Kleště pro odstranění izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace
Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 10 ... 14 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
Ucpávkový šroub M12 s rychlospojkou pro neobsazené zásuvky M12 kabelu snímače / akčního členu, boxů a vestavných konektorů
Nasazovací nástavec pro montáž kabelů senzorů/aktorů s konektorem M12 a osaditelných konektorů M12, s průměrem rýhovaného kolečka 15 mm, pro šestihranný pohon 4 mm
Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 ‐ 1,2 Nm
Ploché těsnění M16, pro přídavný zástrčkový spoj M12, montáž na zadní stěnu s upevňovacím závitem M16
Uzavírací krytka M12 z kovu s upevňovacím řetězem, pro neosazené zástrčky M12 s řetězem a připevňovacími oušky 16,0 mm
"$pageName" na