Seznam produktů Zkušební zástrčkové lišty dle VDE

Filtry

Počet výsledků: 52

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Zkušební lišta - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ A7, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 7, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 90,2 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ A14, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 28, počet pólů: 14, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 147,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ B7, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 7, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 90,2 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ B19, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 188,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ B14, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 28, počet pólů: 14, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 147,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ C14, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 28, počet pólů: 14, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 147,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ C19, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 188,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ D19, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 188,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ E7, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 7, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 90,2 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Zkušební lišta - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ F19, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 188,6 mm, výška: 56,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

52 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť