Seznam produktů HMI pro software Movicon™ (námořní aplikace)

Filtry

Počet výsledků: 9

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Polní sběrnice

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rozhraní sítě

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dotykový panel - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Dotykový panel - TPM70XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401533

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401300

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM121ZTM-12/800330904 S00061 - 2401305

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM121ZGM-12/800330924 S00061 - 2401633

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (GFG)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Panelové PC - TPM150ZGX-12/800330924 S00061 - 1003000

Panelové PC s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM151XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401317

Dotykový panel s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TPM121ZTM-12/800730904 S00061 - 2401672

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

9 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť