Seznam produktů HMI pro software Movicon™

Filtry

Počet výsledků: 40

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Polní sběrnice

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Krytí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dotykový panel - TP57XIT-10/3101C240 S00051 - 2401125

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Dotykový panel - TP70XIT-10/3101C240 S00051 - 2401158

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TP70XIT-10/3117C110 S00051 - 2401523

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TP70XIT-10/3120C240 S00050 - 2401177

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: KNX)

Dotykový panel - TP90XIT-10/3117C110 S00051 - 2401524

Dotykový panel s 22,9 cm / 9"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: MPI)

Dotykový panel - TP90XIT-10/3101C240 S00050 - 2401180

Dotykový panel s 22,9 cm / 9"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TP90XIT-10/3113C240 S00051 - 2401611

Dotykový panel s 22,9 cm / 9"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Dotykový panel - TP105XIT-10/3113C240 S00051 - 2401673

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Dotykový panel - TP105XIT-10/3103C240 S00051 - 2400847

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

40 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť