Seznam produktů HMI pro software Visu+ (námořní aplikace)

Filtry

Počet výsledků: 11

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_SOFTWARE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Uživatelský software

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_BACKLIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Dotykový panel - TPM 3043 - 2404516

Dotykový panel s 10,92 cm / 4,3"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3057 - 2404517

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3070 - 2404518

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3090 - 2404519

Dotykový panel s 22,9 cm / 9"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mil. barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3105 - 2404520

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3121 - 2404521

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3120 - 2404522

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3150 - 2404524

Dotykový panel s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

novinka

Dotykový panel - TPM 3154 - 2404525

Dotykový panel s 39,05 cm / 15,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - TP 04M/M 201 - 2913205

Dotykový panel s 9,7 cm / 3,8"-FSTN-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 stupňů šedi , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Visu+ / AX OPC Server. (systém sběrnice: bez)

11 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť