Seznam produktů Mini a mikro svornice

Filtry

Počet výsledků: 74

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

  • Další volby
    Zavřít

    Typ nosné lišty



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Průchozí miniaturní svornice - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 22 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí miniaturní svornice - MSB 2,5-RZ OG - 3244193

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 22 mm, barva: oranžová, způsob montáže: na montážní desce

Průchozí miniaturní svornice - MSDBV 2,5-M - 3249198

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 22 mm, barva: šedá, způsob montáže: Přímá montáž s přírubou

Dvojitá minisvorka příruby - MSDBV 2,5-F - 3249172

Dvojitá minisvorka příruby, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 22 mm, barva: šedá, způsob montáže: přímé přišroubování

Průchozí miniaturní svornice - MSDB 2,5 - 3244216

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 22 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15

Průchozí miniaturní svornice - MSDB 2,5-FE-RZ - 3244340

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 22 mm, barva: černá/žlutá, způsob montáže: na montážní desce

Průchozí miniaturní svornice - MSB 2,5-RZ - 3244164

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 22 mm, barva: šedá, způsob montáže: na montážní desce

Průchozí miniaturní svornice - MZFKK 1,5-PV - 3029826

Průchozí miniaturní svornice, s propojením potenciálu, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15

Průchozí miniaturní svornice - MSB 2,5-F BU - 3244054

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 22 mm, barva: modrá, způsob montáže: na montážní desce

Průchozí miniaturní svornice - MSB 2,5-M YE - 3244106

Průchozí miniaturní svornice, Montáž ve spojení s přírubovou svornicí nebo svornicí s kolíkem západky, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 22 mm, barva: žlutá, způsob montáže: ostatní

74 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť