Seznam produktů Sběrnicové moduly

Filtry

Počet výsledků: 4

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkce

  • Další volby
    Zavřít

    Funkce



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Krytí

Vazební člen sběrnice - IL DN BK DI8 DO4-PAC - 2897211

Inline, Vazební člen sběrnice, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

I/O-modul - ILB DN 24 DI16 DO16 - 2862602

Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Decentrální V/V přístroj - FLS DN M12 DI 16 M12 - 2736327

Přístroj Stand Alone pro DeviceNet™ má 16 digitálních vstupů. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení. Jmenovitý proud přístroje činí 1,2 A.

Decentrální V/V přístroj - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

Přístroj Stand Alone pro DeviceNet™ má 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů, zatížitelných vždy 500 mA. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení.

4 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť