Seznam produktů Vestavný zásuvkový člen

Filtry

Počet výsledků: 26

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Průchodka stěnou - SACC-E-M12MS-5CON-M20/0,5 VA - 1452068

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M20x1,5, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 VA - 1452071

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M20x1,5, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12MSB-5CON-M20/0,5 VA - 1452084

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12, s kódováním B, montáž na přední stěnu/montáž našroubováním se závitem M20x 1,5, s TPE lankem 0,5 m, 5x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12FSB-5CON-M20/0,5 VA - 1452097

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 5pólová, M12, s kódováním B, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M20x1,5, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12MS-8CON-M20/0,5 VA - 1452107

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 8pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M20x1,5, s 0,5m TPE lankem, 8 x 0,25 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 VA - 1452110

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8 pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M20x1,5, s 0,5 m TPE lankem, 8x 0,25 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-M12FS-8CON-L180 VA - 1529797

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8pólová, M12, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem, provedení z ušlechtilé oceli

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - 1529807

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 8pólový, M12, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem, provedení z ušlechtilé oceli

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554555

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 4pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem Pg9, s TPE lankem 0,5 m, 4 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Průchodka stěnou - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem Pg9, s TPE lankem 0,5 m, 5 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

26 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť