Seznam produktů Rozvodné boxy se zásuvnými místy M5 až M12

Filtry

Počet výsledků: 238

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_MATERIAL_STR, helpText=Zde zvolíte závitový materiál zásuvných míst., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POTENTIAL_SEPERATION_POSSIBLE_STR, helpText=Některé boxy rozvodky umožňují oddělení potenciálů napájecího napětí mezi oběma řadami zásuvných míst., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/62984_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_SLOTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SLOT_ASSIGNMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=Zde zvolíte druh signálu, který se má přenést. PNP: U+ se zapojí. NPN: U- se zapojí., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Vyberte výrobky s/bez ukazatele stavu pro účely diagnostiky, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_MASTERCABLE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MASTERCABLE_DIRECTION_STR, helpText=Zde zvolíte směr připojení kmenového vedení k montážní rovině. Horizontální = 180°, vertikální = 90°., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53305_1000_int_02.jpg]

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Roboty a tažné řetězy, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR bezhalogenový vysoce pružný, vysoce pružný, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 4-L SCO P PUR/ - 1401376

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: kódování A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-6/ 6-L SCO P PUR/ - 1401379

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 0,5 m ... 50 m, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-6/12-L SCO P PUR/ - 1401380

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/ 8-L SCO P PUR/ - 1401382

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/16-L SCO P PUR/ - 1401383

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 8-L SCO P PUR/ - 1401419

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB- 8/3-L-M12-M8 - 1434840

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 3, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Připojení konektorem M12 90°, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-10/3-L-M12-M8 - 1434853

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 3, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Připojení konektorem M12 90°, stínění: ne

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/16-L-C SCO OTB - 1437232

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Zadní zásuvná pružinová přípojka 270°, stínění: ne

238 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť